…

Hirschmann Managed RS20/30/40 Switches

Diese gehärteten, kompakten, industriellen Managed Ethernet Switches für die Hutschienenmontage bieten mit mehreren tausend Varianten ein Höchstmaß an Flexibilität. Entwickelt, um ein breites Anwendungsspektrum zu unterstützen: Sie finden bei Belden den idealen Switch für Ihre Umgebung. HINWEIS: Belden wird die OpenRail RS20/30/40-Varianten der Hirschmann Classic Software Switches abkündigen. Das LETZTE BESTELLUNGSDATUM ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Holen Sie sich den richtigen Switch für Ihre Anwendung: Erhältlich in Tausenden von Versionen, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen
  • Hohe Netzwerkverfügbarkeit und -sicherheit: Entwickelt mit schnellen Redundanzprotokollen und Sicherheitsmechanismen, um die Leistung sicherzustellen
  • Unterstützt viele Anwendungen: Entwickelt mit branchenspezifischen Zertifizierungen, lüfterlosem Design und Optionen für Hutschienengehäuse
  • TECHNISCHES DETAIL


 

Belden wird die OpenRail RS20/30/40-Varianten der Hirschmann Classic Software Switches abkündigen. Das letzte Bestellungsdatum ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle. Erfahren Sie mehr.

 

Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen
Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen