…

Robuste Managed RSR Switches von Hirschmann

Die RSR Managed Switches gehen über die bereits robusten Fähigkeiten der Hirschmann-Switches hinaus. RSR-Optionen wurden entwickelt, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten, und sind in einem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C und in einem robusten Metallgehäuse erhältlich, um eine erweiterte HFI/EMI- und Vibrationsbeständigkeit zu bieten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexible Optionen: Mehrere Konfigurationen sind verfügbar, um genau den Switch bereitzustellen, den Ihre Anwendung erfordert
  • Leistung unter Belastung: Robuste RSR Switches bieten Leistung unter Belastungen wie Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen
Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen