Produktnummer: RAVEN 5000M-4T4F

RAVEN Medienmodul für RAVEN 5000 Serie Firewall der nächsten Generation – RAVEN 5000M-4T4F

Medienmodul passend für die Serie RAVEN 5000

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

RAVEN 5000M-4T4F

Name

RAVEN 5000M-4T4F

Beschreibung

Medienmodul passend für die Serie RAVEN 5000

Port-Typ und Anzahl

4 × FE/GE TX-Ports, 4 × 100/1000M SFP-Steckplätze

Betriebsspannung

Stromversorgung über Firewall

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % bis 95 %

Betriebstemperatur

-5-+45 °C

Minimale Lagertemperatur

-20°C Zu +70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-85 %

Gesamtbreite

78.4 mm

Gesamthöhe

39.8 mm

Tiefe

195.7 mm

Gewicht

0.6 kg

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 61000-4-8 Netzfrequenz Magnetfeld

30A/m

EN 61000-4-11 Spannungseinbrüche, Kurzunterbrechung

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Klasse A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

FCC

Konform

China Network Access Certificate

Konform

RoHS-konform

Entspricht der Norm RoHS (EU 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Zubehör gesondert zu bestellen

SFP

Lieferumfang

Medienmodul

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 05-14-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 05-14-2024