HiOS 7 – DRAGON MACH4x00 (2A)

Firmware-Release 7 für alle DRAGON MACH4x00 Switches (HiOS 2A) – alle verfügbaren Neben- und Bugfix-Versionen

…
HiOS – Hirschmann Betriebssystem: Die HiOS-Software von Hirschmann steigert die Leistungsfähigkeit seiner Industrial Ethernet Switches. Die HiOS-Software unterstützt verschiedene Sicherheitsmechanismen, umfassende Verwaltungs- und Diagnosemethoden, präzise Zeitsynchronisation und Redundanzprotokolle. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Dokumente“ heruntergeladen werden.
Produktbenachrichtigungen erhalten
Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

Geeignet für die Serie DRAGON MACH4000

Software

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, statisches Unicast / Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802,1D/p), TOS/DSCP Priorisierung, Interface Modus vertrauenswürdig, CoS Queue Management, Datenflusssteuerung (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Voice-VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), unbekannte Multicast-Filterung, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP)

Redundanz

HIPER-Ring (Ring-Switch), HIPER-Ring über Link-Aggregation, Link Aggregation mit LACP, Link-Sicherung, Media Redundancy Protokoll (MRP) (IEC62439-2), redundante Netzkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards

Management

Unterstützung von Dual-Software-Image, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Management der Adressenkonflikt-Erkennung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, dauerhaftes Logging auf ACA, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Leitungsgeschwindigkeits- und Duplex-Beobachtung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring 1:1, Port-Mirroring 8:1, Port-Mirroring N:1, Systeminformation, Selbsttests bei Kaltstart, SFP-Management, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch Dump

Konfiguration

Automatische Konfiguration rückgängig machen (roll-back), Konfigurationsfingerabdruck, Text-basierte Konfigurationsdatei (XML), BOOTP/DHCP Client mit Autokonfiguration, DHCP Server: pro Port, DHCP Server: Pools pro VLAN, AutoConfiguration Adapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

MAC-basiertes Port-Security, portbasierte Zugriffskontrolle mit 802.1X, Gast-/nicht authentifiziertes VLAN, integrierter Authentifizierungsserver (IAS), RADIUS-VLAN-Zuordnung, Denial-of-Service Prevention, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, Device Security Indication, Audit-Trail, CLI-Logging, HTTPS-Zertifikatsmanagement, eingeschränkter Management-Zugriff, geeignete Use-Banner, konfigurierbare Passwortrichtlinie, konfigurierbare Anzahl von Anmeldeversuchen, SNMP-Logging, mehrere Berechtigungsebenen, lokales Benutzer-Management, Remote Authentifizierung via RADIUS, Benutzerkonto-Sperrung

Zeitsynchronisation

Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Verschiedenes

Digitales-IO-Management, manuelles Kabelkreuzen, Port Leistungsabschaltung

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com