Produktnummer: 5401UE

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 20 AWG, BC, ungeschirmt, CMR

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Riser-CMR, 3–20 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssysteme, Gegensprechanlagen/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungen mit begrenzter Leistung, Telefon mit Einzelleitung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red, White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.146 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,146 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
10.2 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 3.75 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.46 in (37.1 mm) 1.46 in

Maximale Zugspannung

37.8 lbs (17.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6401UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5401UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825162094 C
5401UE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825425908
5401UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825162117