Produktnummer: 4P1.5YCY

MachFlex™ LiYCY(TP), 4 Pr 1,5 mm² Str BC, PVC Ins, TCBS, PVC Jkt

MachFlex™ LiYCY(TP) Control Twisted Pair PVC Signalkabel 4 Paar 1,5 mm² verseiltes, blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an gelegentlich flexiblen und festen Standorten installiert werden. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Druckmesser, Temperaturregler, Bedienfelder, Vibrationsüberwachungssysteme, intelligente Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Verzinnte Kupfergeflechtabschirmung sorgt für eine hervorragende Störfestigkeit der Kabel. Twisted-Pair-Design (TP) reduziert Übersprecheffekte

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 1.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 1. White&Brown, 2. Green&Yellow, 3. Gray&Pink, 4. Blue&Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

12,7 mm (0,500 Zoll)

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft)

Speisung

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
190.5 mm (7.500 in) 76.2 mm (3.00 in)

Gewicht Kabelgebinde

227 kg/km (153 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
4P1.5YCY 010100M Schwarz 100 m
4P1.5YCY 010200M Schwarz 200 m
4P1.5YCY 010300M Schwarz 300 m
4P1.5YCY 006100M Blau 100 m
4P1.5YCY 006200M Blau 200 m
4P1.5YCY 006300M Blau 300 m
4P1.5YCY F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
4P1.5YCY F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
4P1.5YCY F2V300M Grau, RAL 7032 300 m