Produktnummer: GUDNB208

Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + CST + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 8f MM OM2. HLW B2ca.

Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (Kabel mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmer, halogenfreier innerer Ummantelung, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern MM OM2. CPR Euroklasse B2ca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innen/Außen – Euroklasse B2ca

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 8 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Gewicht Kabelgebinde

155 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Positionen der Untergruppe

1

Fasern pro Untergruppe

8

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Anzahl der Ummantelungen

doppelte Ummantelung

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11 mm No

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Schwarz. Verfügbare Farben: Schwarz, Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 220 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 220 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2400 N (540 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 800 N (180 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

80%

CPR-Euroklasse

B2ca-s1a,d1,a1

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 09-17-2024