TF-SC0-024-RN5
Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, CLT, OS2, 24f, Gel-Schlauch, 3,8 mm, Sgl Jkt – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Zentrale Bündelader, OS2, 24 Glasfasern, Gelgefüllter Schlauch, 3,8 mm, Einzelummantelung – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Teilenummern
Ressourcen
Flyer
Technische Ressourcen