Produktnummer: 3X0,75CH

MachFlex™ 350CH, 3 C 0.75 mm² Str BC, PP Ins, TCBS, LSZH Jkt

MachFlex™ 350CH, 3 C 0.75 mm² Litze, blankes Kupfer, PP-Isolierung, verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Ein Geflecht aus verzinntem Kupfer gewährleistet Kabel mit einer hervorragenden Störfestigkeit. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 0.75 mm² Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PP - Polypropylene Black #1, Black #2, Black #3

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8 mm (0.31 in)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-30°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
48 mm (1.9 in) 160 mm

Gewicht Kabelgebinde

93 kg/km (62 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – 70°C x 4h

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-25, EN 50290-2-27

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, IEC 60227-5, EN 50525-3-11, BS 6360

Anmerkungen

Rauch-/Halogen-Eigenschaften: IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
3X0,75CH 010100M Schwarz 100 m
3X0,75CH 010200M Schwarz 200 m
3X0,75CH 010300M Schwarz 300 m
3X0,75CH 006100M Blau 100 m
3X0,75CH 006200M Blau 200 m
3X0,75CH 006300M Blau 300 m
3X0,75CH G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
3X0,75CH G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
3X0,75CH G8U300M Grau, RAL 7001 300 m