Produktnummer: 3 x 2,5 CP

MachFlex™ 350CP, 3C 2.5 mm² Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Innenmantel, TCBS, PUR-Außenmantel

MachFlex™ 350CP-Steuerkabel, 3 Leiter, 2,5 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PVC-Innenmantel, verzinnter Kupfergeflechtschirm, PUR-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. PUR-Ummantelung bietet hervorragenden Abriebschutz und chemische Beständigkeit. Die Version mit verzinntem Kupfergeflecht sorgt dafür, dass das Kabel eine gute Störfestigkeit aufweist.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 3 2.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Äußere Ummantelung

Material
PUR - Polyurethane

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

11 mm (0,43 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-20°C to +70°C (Occasional movement) ‐40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
66 mm (2.6 in) 220 mm

Gewicht Kabelgebinde

203 kg/km (136 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – 70°C x 4h

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

EN 50525-2-51, VDE 0285, VDE 0295, EN 50363-3, EN 50363-10-2, BS 6360

Anmerkungen

Allgemeine Referenznormen: VDE 0207-363-3, DIN VDE 0207-363-10-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
3X2.5CP 010100M Schwarz 100 m
3X2.5CP 010200M Schwarz 200 m
3X2,5CP 010300M Schwarz 300 m
3X2.5CP 006100M Blau 100 m
3X2.5CP 006200M Blau 200 m
3X2.5CP 006300M Blau 300 m
3X2.5CP G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
3X2.5CP G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
3X2.5CP G8U300M Grau, RAL 7001 300 m