Produktnummer: 4G35NCY

MachFlex™ 350NCY, 3 C + 1 G 35 mm² Str BC, PVC-Einsätze, TCBS, PVC-Außenmantel

MachFlex™-Steuerkabel 350NCY, 3 Leiter + 1 Erdung, 35 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für gelegentliche flexible oder feste Installationen zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr in lauten Industrieumgebungen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 4 35 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 35 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

29,2 mm (1,15 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C (Continuous movement) ‐40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
438 mm (17.2 in) 175.2 mm (6.898 in)

Gewicht Kabelgebinde

1841 kg/km (1237 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen-, Außenbereich, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0285-525-2-51, EN 50525-2-51

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 05-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 05-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
4G35NCY 010100M Schwarz 100 m
4G35NCY 010200M Schwarz 200 m
4G35NCY 010300M Schwarz 300 m
4G35NCY 006100M Blau 100 m
4G35NCY 006200M Blau 200 m
4G35NCY 006300M Blau 300 m
4G35NCY G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
4G35NCY G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
4G35NCY G8U300M Grau, RAL 7001 300 m