Produktnummer: 4P0,25HH

MachFlex™ LiHH (TP), 4 Pr 0,25 mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt

MachFlex™ LiHH (TP), 4 Paar 0,25 mm², blankes Kupferlitzenkabel, Polyethylen-Isolierung, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für gelegentliches Biegen oder feste Installationen zum Anschluss von Präzisions-Steuersensoren, Druckmessern, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Vibrationsüberwachungssystemen, intelligenten Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vielem mehr in Bereichen und auf engstem Raum, in denen eine hohe Signalübertragungsgenauigkeit erforderlich ist.

Leiter

Element Size Stranding Material
Pair(s) 0.25 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PE - Polyethylene 1. White & Brown, 2. Green & Yellow, 3. Grey & Pink, 4. Red & Blue

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

5,4 mm (0,21 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
81 mm (3.2 in) 32.4 mm (1.28 in)

Gewicht Kabelgebinde

35 kg/km (24 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0812

Anmerkungen

Rauch-/Halogen-Eigenschaften: IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
4P0.25HH 010100M Schwarz 100 m
4P0.25HH 010200M Schwarz 200 m
4P0.25HH 010300M Schwarz 300 m
4P0.25HH 006100M Blau 100 m
4P0.25HH 006200M Blau 200 m
4P0.25HH 006300M Blau 300 m
4P0.25HH F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
4P0.25HH F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
4P0.25HH F2V300M Grau, RAL 7032 300 m