Produktnummer: 7205A

MachFlex™, 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 1 Paar 24AWG (41x40) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flex-Daten, RS232, RS422

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 41x40 BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

2

Gesamtanzahl der Paare

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.0555 in

Farbtafel

Number Color
1 White & Blue

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24 41x40
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in 0.045 in

Kapazität

Max. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Conductor
14 pF/ft 14 pF/ft

Min. Isolationswiderstand

6,1 Megaohm/1000

Impedanz

Max. Differential Impedance (1MHz)
100 +/-15

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
72%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +60°C

Ölbeständigkeit

Ja

Anzahl der Biegezyklen

1 Million

Gewicht Kabelgebinde

33.4 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

41 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

3.5 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.3 in

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Weitere Spezifikationen

RS Typ: 232/485

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

1 Million Biegezyklen bei ordnungsgemäßer Installation in einer C-Schienen-Kabelführung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.395 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.395 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7205A X4P1000 X4P Grün Rolle 1.000 ft 612825182757