Produktnummer: 76204WS

MachFlex™, 4 C #24 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Srv, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 4 Leiter 24AWG (10x34) verzinntes Kupfer, SRPVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfer (90 %), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 10x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.211 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,211 Zoll (5,36 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
29 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) .19 µH/ft (0.62 µH/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

6,0 Ohm/1000 Fuß (20 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Biegeradius

Flexing Min.
1.7 in

Maximale Zugspannung

17.3 lbs (7.85 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.262 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.262 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
76204WS 008100 Grau Rolle 612825410799
76204WS 0081000 Grau Rolle 612825410805
76204WS 008500 Grau Rolle 612825410812