Produktnummer: 76212WS

MachFlex™, 12 C #24 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Srv, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 12 Leiter 24AWG (10x34) verzinntes Kupfer, SRPVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfer (90 %), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 24 10x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green, Orange, Blue, Brown, Yellow, Violet, Slate, Pink, Tan

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.327 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,327 Zoll (8,31 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
29 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) .19 µH/ft (0.62 µH/m) 2.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

3,6 Ohm/1000 Fuß (12 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Biegeradius

Flexing Min.
2.6 in

Maximale Zugspannung

45 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

60 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.261 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.261 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
76212WS 008100 Grau Rolle 612825410881
76212WS 0081000 Grau Rolle 612825410898