Produktnummer: 77803W

MachFlex™, 3+G C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, AWM 2587

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 3+G-Leiter 18AWG (105(7x15)x38) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2587

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 18 105x38 BC - Bare Copper 2
Ground 18 105x30 BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.096 in 0.022 in
Ground PVC - Polyvinyl Chloride

Farbtafel

Color
Red and Numbered

Äußere Abschirmung

Type Material
No Shield No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in 0.035 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
6.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
31 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
.19 µH/ft

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

UL Temperaturbereich

90°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis 90°C (Statisch), -5°C Bis 90°C (Beugung)

Ölbeständigkeit

Ja

Anzahl der Biegezyklen

14 Million Zyklen

Gewicht Kabelgebinde

120 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

40 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

2.4 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.4 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2587, AWM 10012

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 12-22-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 12-22-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
77803W 010100 Schwarz Rolle 612825412236
77803W 0101000 Schwarz Rolle 612825412243
77803W 010500 Schwarz Rolle 612825412250