Produktnummer: 8G1.0SY

MachFlex™ 350 SY, 7 C + 1 G 1,0 mm² Str BC, PVC-Ins, PVC-Innenmantel, GSW-Brand, PVC-Außenmantel

MachFlex™ 350 SY VDE-zertifiziertes Steuerkabel, 7 Leiter + 1 Erdung, 1,0 mm², blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Innenmantel, Panzerung aus verzinktem Stahldrahtgeflecht, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendung für gelegentliches Biegen oder feste Installation zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr in rauen Industrieumgebungen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 1 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 2.06 mm (0.0811 in) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7
PVC - Polyvinyl Chloride Yellow with Green strip

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PVC - Polyvinyl Chloride 8.8 mm (0.35 in)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Material Diameter
SWB - Steel Wire Braid Armor 9.7 mm (0.38 in)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 12 mm (0.47 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR
19.5 Ohm/km (5.94 Ohm/1000ft)

Speisung

Voltage Rating
300 / 500 V

Temperatur

Operating Installation
-15°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
72 mm (2.8 in) 240 mm (9.4 in)

Gewicht Kabelgebinde

212 kg/km (142 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

UV-beständig, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

IEC 60227-5, EN 50525-2-51

Anmerkungen

Leiternormen: DIN VDE 0295, BS 6360 Kabelnormen: VDE 0281-13, VDE-Zertifizierungsnr. 40041970, VDE-Registrierungsnr. 8770. EMEA PN: 8GCSY

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-19-2024