Produktnummer: 8P1.0HCH

MachFlex™ LiHCH (TP), 8 Pr 1mm² Str BC, PE Ins, TCBS, LSZH Jkt

MachFlex™ LiHCH (TP)-Signalkabel, 8 Paare 1 mm², blankes Kupferlitzenkabel, Polyethylen-Isolierung, verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Druckmesser, Temperaturregler, Bedienfelder, Vibrationsüberwachungssysteme, intelligente Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Die verzinnte Abschirmung aus Kupfergeflecht stellt sicher, dass die Kabel eine exzellente Störfestigkeit aufweisen. Das Twisted-Pair-Design (TP) reduzierte Übersprecheffekte. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) mit UL-Zertifizierung wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 1 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PE - Polyethylene 1. White & Brown, 2. Green & Yellow, 3. Grey & Pink, 4. Red & Blue, 5.Black & Violet, 6. Gray/Pink & Red/Blue, 7. White/Green & Brown/Green, 8. White/Yellow & Yellow/Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

13,6 mm (0,535 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
204 mm (8.03 in) 81.6 mm (3.21 in)

Gewicht Kabelgebinde

258 kg/km (173 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-23, EN 50290-2-27

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, BS 6360, VDE 0812, DIN 47100

Anmerkungen

Rauch-/Halogen-Eigenschaften: IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
8P1.0HCH 010100M Schwarz 100 m
8P1.0HCH 010200M Schwarz 200 m
8P1.0HCH 010300M Schwarz 300 m
8P1.0HCH 006100M Blau 100 m
8P1.0HCH 006200M Blau 200 m
8P1.0HCH 006300M Blau 300 m
8P1.0HCH F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
8P1.0HCH F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
8P1.0HCH F2V300M Grau, RAL 7032 300 m