Produktnummer: C3G16CH

MachFlex™ 375 CH, 2 C + 1 G 16 mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Innenjacke, TCBS, LSZH Außenjacke

MachFlex™ 375CH LSZH-Strom- und Steuerkabel, 2 Leiter + 1 Erdung, 16 mm², blankes Kupferlitzenkabel, LSZH-Isolierung, LSZH-Innenmantel, verzinnter Kupfergeflechtschirm, LSZH-Außenmantel, UL AWM 21310

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für gelegentliches Biegen oder feste Installationen zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr in Umgebungen mit begrenztem Rauch und ohne Halogenbedarf und hoher Lautstärke.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 2 16 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 16 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) White, Black
Ground LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

22 mm (0,87 Zoll)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (Max. Operating Voltage) 450 / 750 V (EN Voltage Rating)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
80°C -25°C to +70°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
132 mm (5.20 in) 440 mm (17 in)

Gewicht Kabelgebinde

994 kg/km (668 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

AWM-Compliance

AWM 21310

CENELEC-Compliance

EN 50525-3-11

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Rauch-/Halogen-Eigenschaften: IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 12-20-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 12-20-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C3G16CH 010100M Schwarz 100 m
C3G16CH 010200M Schwarz 200 m
C3G16CH 010300M Schwarz 300 m
C3G16CH G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
C3G16CH G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
C3G16CH G8U300M Grau, RAL 7001 300 m