Produktnummer: H12X2.5SY

MachFlex™ 610 SY, 12C 2,5 mm² Str BC, PVC-Ins, PVC-Innenmantel, GSW-Brand, PVC-Außenmantel

MachFlex™ 610 SY Steuerkabel 12 Leiter 2.5 mm² verseiltes, blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Innenummantelung, verzinkte Stahldrahtgeflechtpanzerung, äußere PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Die verzinkte Stahldrahtgeflechtpanzerung bietet einen hervorragenden mechanischen Schutz.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 12 2.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Panzerung

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

21,6 mm (0,850 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
600 / 1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
129.6 mm (5.102 in) 432 mm

Gewicht Kabelgebinde

725 kg/km (487 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

UV-beständig, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, IEC 60227-5, EN 50525-2-51, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
H12X2.5SY 010100M Schwarz 100 m
H12X2.5SY 010200M Schwarz 200 m
H12X2.5SY 010300M Schwarz 300 m
H12X2.5SY G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
H12X2.5SY G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
H12X2.5SY G8U300M Grau, RAL 7001 300 m
H12X2.5SY 003100M Orange 100 m
H12X2.5SY 003200M Orange 200 m
H12X2.5SY 003300M Orange 300 m