Produktnummer: 10GXE00C

10GX Kategorie 6A Verbessertes Kabel, 4 Paar, F/UTP, LSZH Indoor CPR Cca

Kategorie 6A Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (625 MHz), 4-Paar, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP, Polyethylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, AWG 26 massiver verzinnter Kupfer-Ableitungsdraht, LSZH-Ummantelung, CPR Euroklasse Cca

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv
  • Ersatz für: 2200ELW

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel; Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6A und 6, wie z. B.: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Pair 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Pair PE - Polyethylene 1.18 mm (0.0465 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Kabelseele

Description Separator
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil Center Member (Patented X-Spline®)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (Solid) TC

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Aluminiumverkleidung außen

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.5 mm (0.33 in) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,5 mm (0,33 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65 20 67 67 40 35
4 3.8 dB/100m 66.3 63.3 62.5 59.5 56 53 23 67 66.2 34 23
10 5.9 dB/100m 60.3 57.3 54.4 51.4 48 45 25 67 58.2 30 15
16 7.5 dB/100m 57.2 54.2 49.8 46.8 43.9 40.9 25 67 54.1 28 10.9
31.2 10.5 dB/100m 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 67 48.3 25.1 5.1
62.5 15 dB/100m 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 22
100 19.1 dB/100m 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25 20.1 62.5 38.2 20
125 21.5 dB/100m 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 61 36.3 19
200 27.6 dB/100m 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19 18 58 32.2 17
250 31.1 dB/100m 39.3 36.3 8.3 5.3 20 17 17.3 56.5 30.2 16
300 34.3 dB/100m 38.1 35.1 3.9 0.9 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
500 45.3 dB/100m 34.8 31.8 -10.4 -13.4 14 11 17.3 52 24.2
625 51.2 dB/100m 33.4 30.4 -17.8 -20.8 12.1 9.1 17.3 50.6 22.3

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Grenzwerte unter 4 MHz und bei 625 MHz sind nur zur Information. Referenz-Standard: IEC 61156-5

Transferimpedanz

Frequency
1 Mhz
10 Mhz
30 Mhz
100 Mhz

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 2

Screening-Klasse

Typ II

Speisung

Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
29 mm (1.1 in) 58 mm

Maximale Zugspannung

110 N (25 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

77 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

EN 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = c

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 01-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 01-14-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
10GXE00C.06500 Blau Rolle 500 m 8719605196910