Produktnummer: 2200ELW

Kabel der Kategorie 6A, 4-paarig, F/UTP, LSZH Indoor CPR Cca

Horizontales Gebäudekabel der Kategorie 6A (500 MHz), 4-paarig, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP, Polyethylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, AWG 26 massiver verzinnter Kupfer-Ableitungsdraht, LSZH-Ummantelung, CPR Euroklasse Cca

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Unterbrochen
  • Ersetzt durch:: 10GXE00C

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel; Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6A und 6, wie z. B.: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Pair 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Pair PE - Polyethylene 1.18 mm (0.0465 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Kabelseele

Description Separator
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil Center Member (Patented X-Spline®)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (Solid) TC

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Aluminiumverkleidung außen

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.5 mm (0.33 in) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,5 mm (0,33 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65 20 67 67 40 35
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56 53 23 67 66.2 34 23
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48 45 25 67 58.2 30 15
16 7.5 57.2 54.2 49.8 46.8 43.9 40.9 25 67 54.1 28 10.9
31.2 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 67 48.3 25.1 5.1
62.5 15 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 22
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25 20.1 62.5 38.2 20
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 61 36.3 19
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19 18 58 32.2 17
250 31.1 39.3 36.3 8.3 5.3 20 17 17.3 56.5 30.2 16
300 34.3 38.1 35.1 3.9 0.9 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
500 45.3 34.8 31.8 -10.4 -13.4 14 11 17.3 52 24.2

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Grenzwerte unter 4 MHz sind nur zur Information. Referenz-Standard: IEC 61156-5

Transferimpedanz

Frequency
1 Mhz
10 Mhz
30 Mhz
100 Mhz

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 2

Screening-Klasse

Typ II

Speisung

Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
29 mm (1.1 in) 58 mm (2.3 in)

Maximale Zugspannung

110 N (25 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

77 kg/km (52 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

EN 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = c

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.81 Revisionsdatum: 01-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.81 Revisionsdatum: 01-14-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
2200ELW.00500 Blau Rolle 500 m 8719605196958