Produktnummer: IEA006

DataTuff® 6A, 4 Bonded-Pr #22 Sol BC, PO Ins, X-Spline, PVC Jkt, OS, PVC Jkt, PLTC, CMR, CMX Outdoor

Industrielles Ethernet Cat 6A, 4 Bonded-Pair 22AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, X-Spline, PVC-Innenmantel, Beldfoil®-Gesamtschirmung, PVC-Außenmantel, PLTC, CMR, CMX Outdoor

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielles Ethernet Cat 6, 4 Bonded-Pair 22AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, X-Spline, PVC-Innenmantel, Beldfoil-Gesamtschirmung®+verzinntes Kupfergeflecht (80 %), PVC-Außenmantel, PLTC, CMR, CMX Outdoor

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.305 in (7.75 mm) Yes
Center Member (Patented X-Spline®)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.401 in (10.2 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,401 Zoll (10,2 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
56.5 Ohm/km (17.2 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 40 16.9
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 38.0 10.9
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 32.0
100 19.1 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 62.5 38.2 30.0
200 27.6 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 27.0
250 31.1 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 56.5 30.2 26.0
300 34.3 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 55.3 28.7 25.2
350 37.2 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 54.3 27.3 24.6
400 40.1 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 53.5 26.2 24.0
450 42.7 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 52.7 25.1 23.5
500 45.3 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 52.0 24.2 23.0

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 600 V (AWM)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -40°C To +75°C -40°C To +75°C -40°C To +60°C

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
2.4 in (61 mm) 4.8 in (120 mm)

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

Diese Kabel sind nicht mit der Belden REVConnect-Verbindungstechnik kompatibel. Diese Kabel sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Bei Installationen im Außenbereich muss der kontinuierliche Biegeradius für die Verwendung im Außenbereich angewendet werden. Installationen im Außenbereich sind aufgrund von Umwelteinflüssen häufigen Bewegungen ausgesetzt.

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

70.3 lbs/1000ft (105 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Indoor, Outdoor, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 nur Flammen

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, Artikel 725, PLTC – CMR/CMX Außenbereich

AWM-Compliance

AWM 21047

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 08-29-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 08-29-2025