Produktnummer: RSW 40-02

7/8" - Stecker 90° | Anzahl Kontakte: 4 | 250 V | Kabel PVC OR, 0,50mm², IEC

7/8" vergossener Kabelsatz, Stecker, abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 4 | 250 V / 9 A | Kabel PVC Orange, 4x0,50mm², IEC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 4-polig | 90°

Anzahl der Pins

4

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Sechskant-Kupplungsschraube

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

9 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Silber (Au / Ag)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Orange

Befestigungsmaterial

Polyamid (PA), Schwarz

Kabelnummer

02

Leiterquerschnitt

0.5 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Orange

Kabeldurchmesser D

ø 6.30 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø1.80 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C bis +90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C bis +90 °C

UL Kabeltyp

AWM: 2654

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1; flammhemmend und selbstlöschend

Leitungseigenschaften

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.