Produktnummer: 0975 254 102
PROFIBUS-Datenkabelsatz mit einseitigem Ende: M12 Standard, Stecker, gerade, 5-polig, B-kodiert, geschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; violettes PUR-Kabel, 2-adrig, 0,34 mm²
PROFIBUS-Datenkabelsatz mit einseitigem Ende: M12 Standard, Stecker, gerade, 5-polig, B-kodiert, geschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; violettes PUR-Kabel, 2-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information