Produktnummer: 0975 254 134
PROFIBUS-Datenkabelsatz mit beidseitiger Konfektionierung: Stecker gewinkelt B-kodiert schwarz M12 Standard auf Buchse gerade B-kodiert schwarz M12 Standard, geschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-Kabel violett, 2-adrig, 0,34 mm²
PROFIBUS-Datenkabelsatz mit beidseitiger Konfektionierung: Stecker gewinkelt B-kodiert schwarz M12 Standard auf Buchse gerade B-kodiert schwarz M12 Standard, geschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-Kabel violett, 2-adrig, 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications