E5MSJSE6025

ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Double-Ended Cordset: Male straight D-coded black M12 standard to male straight black RJ45, geschirmt, PUR teal cable, 4-wires.

…
ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Double-Ended Cordset: Male straight D-coded black M12 standard to male straight black RJ45, geschirmt, PUR teal cable, 4-wires.
Produktbenachrichtigungen erhalten
Technische Daten

Produktfamilie

EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

30V AC/ 42V DC

Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Technischen Daten Seite 1

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung

D

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PUR

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

PUR

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabeldaten

Kabeltyp

2P Cat5e SF/UTP PE/PVC/PUR CABLE

Anzahl der Drähte

4

Leitermaterial

Verseiltes, blankes Kupfer

Material der Kabelummantelung

Spezialmischung Polyurethan (UL 758 und UL 1581)

Farbe der Kabelummantelung

Teal similarly RAL5021

Kabeldurchmesser D

6,3 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

1,15 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-25 °C bis +80 °C

UL Kabeltyp

AWM Style 22260

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2/IEC 60332‐1

Mindestanzahl von Schleppkettenzyklen

2 Millionen

Leitungseigenschaften

Min. 2 million cycles

Technischen Daten Seite 2

Kontakttyp/Art, Seite 2

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Kodierung, Seite 2

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 20 °C – +75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Gehäusematerial, Seite 2

Kupferlegierung PC – Polycarbonat, UL-rated 94V-2

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Anmerkungen

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Teilenummern
Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
E5MSJSE60250100 EIP 100Mbps M12-RJ45 2P24 1m 1 m
E5MSJSE60250500 EIP 100Mbps M12-RJ45 2P24 5m 5 m
E5MSJSE60251000 EIP 100Mbps M12-RJ45 2P24 10m 10 m