ELST 5012 E PG7

M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder, gerade, 5-Pins, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

…
M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder, gerade, 5-Pins, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom
Produktbenachrichtigungen erhalten
Technische Daten

Produktfamilie

Sensor-/Aktor-Steckverbinder

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

5

Kodierung

A

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

60 V

Nennspannung (CSA)

60 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Nennstrom (CSA)*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 20

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Maximaler Drahtquerschnitt

max. 0,75 mm²

Kabelverschraubung

PG7

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø4–Ø6 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

PA-GF

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0

Material der Kabelverschraubung

PA-GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR, Schwarz

Befestigungsmaterial

Edelstahl

O-Ring-Material

NBR

Schaltung

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Anmerkungen

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Teilenummern
Artikelnr. Artikelbeschreibung
933163600 ELST 5012 E PG7