DIN EN 175301-803-C, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gerade, 3-polig, auf, Bauform C, Buchse, Gewinkelt, 2+2PE, Gelbe LED mit Varistor: Kabel, PVC, Schwarz, 3x0,50 mm²
Produktfamilie |
Ventilsteckverbinder |
---|---|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Nennspannung |
24 V |
Betriebsspannung |
24 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Nennstrom* |
4 A |
Produkt-Unterfamilie |
M12 |
---|---|
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
Gerade |
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
Anzahl der Pins |
3 |
Kodierung |
A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 100 |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C – +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65 |
Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Überspannungskategorie |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial |
CuSn |
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
TPU |
Kontakt-Trägerfarbe |
Orange |
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPU |
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Grau-transparent |
Befestigungsmaterial |
CuZn |
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
Funktionsanzeige |
Gelbe LED |
Schutzschaltung |
Varistor |
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Kabelnummer |
212 |
---|---|
Leiterquerschnitt |
0,5 mm² |
Anzahl der Drähte |
3 |
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
Leitermaterial |
Cu |
Material der Kabelummantelung |
PVC |
Farbe der Kabelummantelung |
Schwarz |
Kabeldurchmesser D |
ø 5,0 ± 0,2 mm |
Kabel-Isolierungsmaterial |
PVC |
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,70 mm |
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 40 °C – +70 °C |
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
+ 5 °C – +70 °C |
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2 |
Leitungseigenschaften |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon |
Produkt-Unterfamilie, Seite 2 |
VCD |
---|---|
Kontakttyp/Art, Seite 2 |
Buchse |
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Gewinkelt |
Befestigungstyp, Seite 2 |
Zentralschraube |
Anzahl der Pins, Seite 2 |
2+2PE |
Kodierung, Seite 2 |
C |
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 5 mOhm |
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen, Seite 2 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
-25 °C bis +80 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65 |
Designstandard, Seite 2 |
DIN EN 175301-803-C |
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Überspannungskategorie, Seite 2 |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuZn |
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Ni, Sn |
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
PBT |
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
TPU |
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Transparent |
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
Stahl, Kombi-Kreuzschlitz |
O-Ring-Material, Seite 2 |
Umspritzte integrierte Dichtung |
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
(50-60) Ncm |
RoHS-konform |
Ja |
---|
Halogenfrei |
Nein |
---|---|
Ölbeständigkeit |
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl |
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
---|---|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |