Digitale I/O-Module
Lumberg Automation bietet ein umfangreiches Sortiment an digitalen I/O-Modulen für die führenden Industrial-Ethernet-Protokolle sowie für ältere industrielle Feldbussysteme. Das I/O-Portfolio von Lumberg Automation unterstützt komplexe Automatisierungsanforderungen in Industrieanwendungen. Diese Module sind für die höchsten elektromechanischen Anforderungen in rauen Umgebungen ausgelegt und gewährleisten dabei eine hohe Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Flexibilität und Zuverlässigkeit: hervorragende Leistung in allen Industrieanwendungen
- Hohe Systemverfügbarkeit: Betriebssicherheit durch ein robustes Design
- Schnellerer Austausch von Modulen: Verwenden Sie universelle Kanäle als digitalen Eingang oder digitalen Ausgang ohne jegliche Konfiguration
- Vibrations- und Schockbeständigkeit: Dank der Fähigkeit der Module, auch unter rauen Bedingungen zu funktionieren, ist eine überragende elektrische Leistung möglich
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
LioN-Power Multiprotokoll (Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT) mit M12 Stromversorgungsanschluss
LioN-Power Ethernet mit M12 Stromversorgungsanschluss]
LioN-Power Profinet mit M12 Stromversorgungsanschluss
LioN-Power Multiprotokoll (Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT) mit 7/8 Zoll Stromversorgungsanschluss
LioN-Power EtherNet/IP mit 7/8'' Stromversorgungsanschluss
LioN-Power Profinet mit 7/8'' Stromversorgungsanschluss
Feldbus I/O-Module – CANopen
Feldbus I/O-Module – DeviceNet
Feldbus I/O-Module – Profibus