Produktnummer: 0970 PSL 700

LioN-M, PROFIBUS-E/A-Gerät, 16DIO (8x M12), 7/8"-Stromversorgung, Kunststoff, 60 mm

LioN-M M12-60, Kunststoff, PROFIBUS, M12 Bussteckverbinder, B-kodiert, 16 DIO, 7/8" Stromversorgung, 5-polig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

LioN-M

Artikelbeschreibung

0970 PSL 700

Gerätetyp

I/O-Modul

Protokoll-Kompatibilität

PROFIBUS

I/O-Funktion

16DIO

Bus-Verbindung

M12, 5-polig, B-kodiert

Stromversorgungsanschluss

7/8" Leistung, 5-polig

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Typ

Digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal)

Gehäusematerial

PBT + ASA

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Gehäusefarbe

Schwarz

Vergossen

Nein

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 40 mm x 243 mm

Gewicht

390 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-10 °C bis 60 °C

Vibrationsfestigkeit

10 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g / 11 ms

Kontakt-Basismaterial

M12, B-kodiert, CuSn, vergoldet | 7/8" CuZn, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA/TPU

O-Ring-Material

FKM

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

7/8": 1,5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Im Lieferumfang enthalten

Aufsteckbare Etiketten: 15x, Verschlusskappen: 4x M12

Verbindung

M12, 5-polig, B-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Übertragungsrate

9,6 kbps … 12 Mbps

Einstellen der Übertragungsrate

Automatisch bei Kommunikationsbeginn

Adressierung über Dreh-Switches

1 ...99 Dez

Adressierung über PROFIBUS

1 …125 Dez

ID-Nummer

09CA hex

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

7/8" Leistung, 5-polig

Anzahl der Verbindungen

2

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 9 A

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Aktueller (typischer) Verbrauch

70 mA (bei 24 V DC)

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

Nein

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

Über Modul-Versorgungsanschluss

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 9 A

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

Nein

Verbindungsaktor-Versorgungsspannung

Über Modul-Versorgungsanschluss

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 9 A

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Aktorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

Nein

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

max. 16, universal

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8x, X1 bis X8

Kanaltyp

Typ 3 gemäß IEC 61131-2

Sensor-Stromversorgung

max. 200 mA pro Port (bei 30°C)

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Nennstrom

Typ. 5 mA

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich "0" Signal

-3 V Gleichspannung …+5 V Gleichspannung

Eingangsspannungsbereich "1" Signal

11 V DC … 30 V DC

Eingangsfilterzeit

1 ms, fest

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Statusanzeige (Eingänge)

LED gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

Anzahl der digitalen Ausgangskanäle

max. 16, universal

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Ausgangsstrom pro Kanal

Max. 1.6 A

Anzahl der Ports

8x, X1 bis X8

Kanaltyp

P-Switching

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Nennspannung

24 V DC über UL (Aktor-Stromversorgung)

Ausgangsstrom pro Modul

Max. 9 A

Galvanisch getrennt

Nein

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Überlastverhalten

Automatisches Ein- und Ausschalten/Manueller Neustart

Statusanzeige (Ausgänge)

LED gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Kanal

US (System-Versorgungsspannung)/FE

500 V Gleichstrom

US/UL (Aktor-Versorgungsspannung)

500 V Gleichstrom

UL/FE

500 V Gleichstrom

Bus-Verbindung/FE

500 V Gleichstrom

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B; 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; DC-Versorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); Für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55022 Funkstöreigenschaften

Klasse A

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

UL

cULus gelistet, UL 508

UL-Datei

E230848

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 05-24-2023

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 05-24-2023