Produktnummer: MTS-SFP-1G-LX+/LC

HIRSCHMANN IT 1G SFP Modul

1 Gbit/s, Singlemode, 1310 nm, LC, 40 km, DDMI

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MTS-SFP-1G-LX+ /LC

Beschreibung

1 Gbit/s, Singlemode, 1310 nm, LC, 40 km, DDMI

Port-Typ und Anzahl

1000BASE-EX mit LC-Steckverbinder

Singlemode-Glasfaser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

10 - 40 km < 22 dB Link-Budget bei 1310 nm A = 0,32 dB/km, 3 dB Reserve

Betriebsspannung

+3,3 V

Leistungsaufnahme

<1W

Diagnosefunktionen

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, Vorspannungsstrom/-spannung

Betriebstemperatur

0-+70 °C

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 05-23-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 05-23-2024