Produktnummer: MTS2624-4X-B

MAMMUTHUS Layer2 Gigabit Ethernet Switch

1U-Rackmontage, 24 × FE/GE TX, 4 × 1/10G SFP+-Steckplätze, feste Einzelstromversorgung, Basissoftware

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MTS2624-4X-B

Name

MTS2624-4X-B

Beschreibung

1U-Rackmontage, 24 × FE/GE TX, 4 × 1/10G SFP+ Steckplätze, feste Einzelstromversorgung, Basissoftware

Port-Typ und Anzahl

24 × FE/GE TX, 4 × 1/10G SFP+, 1 × RJ45-Konsolenport, 1 × USB 2.0, 1 × Reset-Taste

Art der Wärmestrahlung

Feste Lüftung

Stromversorgung

feste, einzelne Stromversorgung

Betriebsspannung

100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz

Leistungsaufnahme

26W

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % bis 95 %

Betriebstemperatur

-10-+55 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-90 %

Gesamtbreite

442 mm

Gesamthöhe

44.2 mm

Gesamttiefe

220 mm

Gewicht

3.6 kg

Montage-Typ

Rackmontage

Software-Spezifikationen

Data link layer protocol and technology LAN MAC address learning amount limit; static Mac configuration; black hole MAC
Dynamic and static ARP; proxy ARP; free ARP
Ethernet; Ethernet II; VLAN; 802.3x; 802.1p; 802.1Q; 802.3ad
Q-in-Q and flexible Q-in-Q; VLAN mapping
STP/RSTP/MST; GVRP; Super VLAN; PVLAN; Voice VLAN; Monitor link; BPDU TUNNEL; PPPOE+
Multi to one port mirroring; multi to multiport mirroring; RSPAN
Security Security features IPv4/v6 ACL; AAA; 802.1X; RADIUS; TACACS+; SSH; port security; user classification; port isolation; UNI/NNI isolation; DHCP snooping; DAI; ARP check; IP source guard; CPU protection
Attack protection URPF; LAND attack; SYN Flood attack; Smurf attack; Ping Flood attack; TearDrop attack; Ping of Death attack
Network protocol Routing protocol Static router; ECMP; Network load balancing
Multicast protocol IGMP PROXY; IGMP filter; MLD v1/v2; IGMP Snooping; MLD v1/v2 Snooping
IP application DHCP Client; DNS; Ping; FTP Server; FTP Client; IP Accounting; UDP Helper; NTP
IPv6 IPv6 basic function: IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 ACL, DS-Lite, IPv4/v6 Dual Stack
QoS Traffic classification Based on port/MAC address/IP address/IP priority/DSCP priority/TCP or UDP port number/ protocol type etc.
Traffic policing CAR
Congestion management SP; WRR; SP+WRR
Congestion avoidance RED; WRED
Virtualization Virtualization technology Stacking, up to 8 devices
Management Network management Console port; HTTP; Telnet; SSH management; SNMP v1/v2/v3; RMON 1/2/3/9; SYSLOG; DDMI
Line management VCT; UDLD
Traffic analysis sFlow traffic analysis
OAM SLA Including network delay/network jitter/packet loss rate test
Reliability Link reliability ERPS(G.8032) ring network protocol
Data Center Features Netconf; M-LAG

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 61000-4-8 Netzfrequenz Magnetfeld

30A/m

EN 61000-4-11 Spannungseinbrüche, Kurzunterbrechung

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Klasse A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

FCC

CE/FCC konform

China Network Access Certificate

Konform

RoHS-konform

Entspricht der Norm RoHS ((EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

CCC

Konform

Zubehör gesondert zu bestellen

Netzwerkverwaltung Industrial HiVision SFP

Lieferumfang

"Gerät, Konsolenkabel, Installationspaket, "*Netzkabel nicht im Paket enthalten"

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.97 Revisionsdatum: 04-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.97 Revisionsdatum: 04-14-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942999847 MTS2624-4X-B