HiOS 8 – MSP (3A)

Firmware-Release 8 für alle MSP Switches (HiOS 3A) – alle verfügbaren Neben- und Bugfix-Versionen

…
HiOS – Hirschmann Betriebssystem: Die HiOS-Software von Hirschmann steigert die Leistungsfähigkeit seiner Industrial Ethernet Switches. Die HiOS-Software unterstützt verschiedene Sicherheitsmechanismen, umfassende Verwaltungs- und Diagnosemethoden, präzise Zeitsynchronisation und Redundanzprotokolle. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Downloads“ heruntergeladen werden.
Produktbenachrichtigungen erhalten
Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

Geeignet für dieSerie MSP

Name

HiOS 8 – MSP (3A)

Software

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, statisches Unicast/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP Priorisierung, Interface Modus vertrauenswürdig, CoS Queue Management, IP Ingress DiffServ-Klassifizierung und -Überwachung, IP Egress DiffServ-Klassifizierung und -Überwachung, Queue-Shaping/max. Queue-Bandbreite, Flusskontrolle (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), Protokollbasiertes VLAN, VLAN Modus nicht bekannt, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Voice-VLAN, MAC-basiertes VLAN, IP-Subnetz-basiertes VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), Unbekannte Multicast-Filterung, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP)

Redundanz

HIPER-Ring (Ring Switch), HIPER-Ring über Link-Aggregation, Link Aggregation mit LACP, Link-Sicherung, Media Redundancy Protokoll (MRP) (IEC62439-2), MRP über Link-Aggregation, redundante Netzkopplung, Sub-Ring-Manager, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards , VRRP, VRRP Tracking, HiVRRP (VRRP enhancements)

Management

DNS Client, Unterstützung von Dual-Software-Image, TFTP, SFTP, SCP LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, OPC-UA-Server

Diagnose

Management der Adressenkonflikt-Erkennung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Dauerhaftes Logging auf ACA, E-Mail-Benachrichtigung, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Leitungsgeschwindigkeits- und Duplex-Beobachtung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring N: 1, RSPAN, SFLOW, VLAN-Mirroring, Systeminformation, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, SFP-Management, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch Dump, Snapshot-Konfigurationsfunktion, Port-Mirroring N:2

Konfiguration

Automatische Konfiguration rückgängig machen (roll-back), Konfigurationsfingerabdruck, Text-basierte Konfigurationsdatei (XML), BOOTP/DHCP Client mit Autokonfiguration, DHCP Server: pro Port, DHCP Server: Pools pro VLAN, Autokonfigurations-Adapter ACA31 (SD-Karte), Autokonfigurations-Adapter ACA22 (USB), HiDiscovery, DHCP Relay mit Option 82, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, Web-basierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

MAC-basierte Port-Security, Port-basierte Zugriffskontrolle mit 802.1X, Gast/nicht authentifiziertes VLAN, Integrierter Authentifizierungs-Server (IAS), RADIUS-VLAN-Zuweisung, RADIUS-Richtlinien-Zuweisung, Multi-Client-Authentifizierung pro Port, MAC-Authentifizierungsumgehung, DHCP-Snooping, IP Source Guard, Dynamische ARP-Inspektion, Denial-of-Service Prevention, LDAP, Ingress MAC-basiertes ACL, Egress MAC-basiertes ACL, Ingress IPv4-basiertes ACL, Egress IPv4-basiertes ACL, Zeit-basiertes ACL, VLAN-basiertes ACL, Ingress VLAN-basiertes ACL, Egress VLAN-basiertes ACL, ACL-flussbasierte Begrenzung, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, Device Security Indication, Audit-Trail, CLI-Logging, HTTPS-Zertifikatsmanagement, eingeschränkter Management-Zugriff, geeignete Use-Banner, konfigurierbare Passwortrichtlinie, konfigurierbare Anzahl der Anmeldeversuche, SNMP-Logging, mehrere Berechtigungsebenen, lokales Benutzer-Management, Remote Authentifizierung via RADIUS, Benutzerkonto-Sperrung

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock two-step, PTPv2 Boundary Clock, Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP Protokoll, IEC61850 Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell), ModbusTCP, PROFINET IO Protokoll

Verschiedenes

PoE (802.3AF), PoE+ (802.3AT), PoE+ manuelles Leistungs-Budget-Management, PoE schnelle Inbetriebnahme, manuelles Kabelkreuzen, Port Leistungsabschaltung

Routing

IP/UDP Helfer, Full Wire-Speed Routing, Port-basierte Router-Schnittstellen, VLAN-basierte Router-Schnittstellen, Loopback-Interface, ICMP-Filter, Net-directed Broadcasts, OSPFv2, RIP v1/v2, ICMP-Router-Discovery (IRDP), Equal Cost Multiple Path (ECMP), Statisches Unicast-Routing, Proxy ARP, Statisches Routen-Tracking

Multicast Routing

IGMP v1/v2/v3, IGMP-Proxy (Multicast-Routing), DVMRP, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM/SSM (RFC4601)

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com