HiOS 8 – OCTOPUS (3S)

Firmware-Release 8 für alle OCTOPUS Switches (HiOS 3S) – alle verfügbaren Neben- und Bugfix-Versionen

…
HiOS – Hirschmann Betriebssystem: Die HiOS-Software von Hirschmann steigert die Leistungsfähigkeit seiner Industrial Ethernet Switches. Die HiOS-Software unterstützt verschiedene Sicherheitsmechanismen, umfassende Verwaltungs- und Diagnosemethoden, präzise Zeitsynchronisation und Redundanzprotokolle. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Downloads“ heruntergeladen werden.
Produktbenachrichtigungen erhalten
Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

Geeignet für die Serie OCTOPUS

Name

HiOS 8 – OCTOPUS (3S)

Software

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, Statisches Unicast / Multicast-Adresseinträge, QoS / Port Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP Priorisierung, Interface Modus vertrauenswürdig, CoS Queue Management, Queue-Shaping / Max. Queue-Bandbreite, Flow-Kontrolle (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), VLAN Modus nicht bekannt, Voice-VLAN, IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), Unbekannte Multicast-Filterung, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP) IP Ingress DiffServ Klassifizierung und Kontrolle, Protokollbasiertes VLAN, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), MAC-basiertes VLAN, IP-Subnetz-basiertes VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP)

Redundanz

2 x Bypass-Relais Link-Aggregation mit LACP, Link-Sicherung, Media Redundancy Protokoll (MRP) (IEC62439-2), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards HIPER-Ring (Ring Switch), HIPER-Ring über Link-Aggregation, MRP über Link-Aggregation, redundante Netzkopplung, Sub-Ring-Manager, MSTP (802.1Q) VRRP, VRRP Tracking, HiVRRP (VRRP enhancements) Fast MRP (IEC62439-2), High Availability Seamless Redundancy Protocol (HSR) (IEC62439-3), Parallel Redundancy Protokoll (PRP) (IEC62439-3

Management

Unterstützung von Dual-Software-Image, TFTP, SFTP. SCP. LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet DNS Client, OPC-UA Server

Diagnose

LED-Management der Adressenkonflikt-Erkennung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Dauerhaftes Logging auf ACA, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Leitungsgeschwindigkeits- und Duplex-Beobachtung, RMON (1,2,3,9), Port Mirroring 1:1, Port Mirroring 8:1, Port Mirroring N:1, Systeminformation, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, SFP-Management, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch Dump, Snapshot-Konfigurationsfunktion für E-Mail-Benachrichtigungen, RSPAN, SFLOW, VLAN-Mirroring

Konfiguration

Automatische Konfiguration rückgängig machen (roll-back), Konfigurationsfingerabdruck, Text-basierte Konfigurationsdatei (XML), BOOTP/DHCP Client mit Autokonfiguration, DHCP Server: pro Port, DHCP Server: Pools pro VLAN, Autokonfigurationsadapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP Relais mit Option 82, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, Web-basierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

MAC-basiertes Port-Security, Port-basierte Zugriffskontrolle mit 802.1X, Gast/nicht authentifiziertes VLAN, Integrierter Authentifizierungs-Server (IAS), RADIUS-VLAN-Zuweisung, Denial-of-Service Prevention, VLAN-basiertes ACL, Ingress VLAN-basiertes ACL, Basis-ACL, Durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, Device Security Indication, Audit-Trail, CLI-Logging, HTTPS-Zertifikatsmanagement, Eingeschränkter Management-Zugriff, Geeignete Use-Banner, Konfigurierbare Passwortkontrolle, Konfigurierbare Anzahl der Anmeldeversuche, SNMP-Logging, Mehrere Berechtigungsebenen, Lokales Benutzer-Management, Remote Authentifizierung via RADIUS, Benutzerkonto-Sperrung. RADIUS-Richtlinien-Zuweisung, Multi-Client-Authentifizierung pro Port, MAC-Authentifizierungsumgehung, DHCP-Snooping, Dynamische ARP-Inspektion, LDAP, Ingress MAC-basiertes ACL, Ingress IPv4-basiertes ACL, Zeit-basiertes ACL, ACL-flussbasierte Begrenzung

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock two-step, PTPv2 Boundary Clock, Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP Protokoll, IEC61850 Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell), ModbusTCP, PROFINET IO Protokoll

Verschiedenes

PoE (802.3AF), PoE+ (802.3AT), PoE+ Manuelles Leistungs-Budget-Management, PoE Schnelle Inbetriebnahme, Manuelles Kabelkreuzen, Port Leistungsabschaltung

Routing

IP/UDP Helper, Full Wire-Speed Routing, Port-basierte Router-Schnittstellen, VLAN-basierte Router-Schnittstellen, Loopback-Interface, ICMP-Filter, Net-directed Broadcasts, OSPFv2, RIP v1/v2, ICMP-Router-Discovery (IRDP), Statisches Unicast-Routing, Proxy ARP, Statisches Routen-Tracking 1:1 NAT

Multicast Routing

IGMP v1/v2/v3, IGMP-Proxy (Multicast-Routing)

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com