Industrial HiVision 8, 512 Knoten

Industrial Hivison für 512 Knoten

…
Mit Industrial HiVision können alle Managed Switches von jedem SNMP-fähigen Gerät aus überwacht werden, einschließlich derjenigen von Hirschmann und GarrettCom. Zusätzlich, Die MultiConfig-Funktion ermöglicht eine schnelle und einheitliche Konfiguration mehrerer Netzwerkknoten.
Produktbenachrichtigungen erhalten
Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

Industrial HiVision, 512 Knoten

Name

Industrial HiFusion

Version + Knoten

Vollversion – 512 Knoten.

Lizenz

Lizenz ermöglicht Überwachung von bis zu 512 Knoten (IP-Adressen).

Konfigurationseigenschaften

Konfigurationsfunktionen

Individuelle Gerätekonfiguration. Konfiguration mehrerer Geräte gleichzeitig. Konfiguration von identischen Parametern für mehrere Gerätetypen gleichzeitig. Firmware-Update für mehrere Geräte. HiFusion für die Integration von Geräten anderer Hersteller. Geplante Sicherung der Gerätekonfiguration. Netzwerk-Duplizierung.

Diagnosefunktionen

Alarm- und Ereignis-Aktionen

Alarm- und Ereignisprotokollierung. Alarm-Aktionen wie Meldungsfenster, E-Mail, Push-Benachrichtigungen, SMS und Start ausführbar. Event-Weiterleitung an den Syslog-Server. Audio-Alarm.

Ereignisgenerierung

Abfrage und SNMPv1 Trap-Support

Überwachung

Grafische Statusanzeige für Geräte, Links, Stromversorgung, Lüfter und alle anderen Geräte-Subkomponenten. Statusanzeigen für Produkte von Drittanbietern. Jeder Status ist konfigurierbar. Unterstützt mehrere Topologie-Fenster und eine Netzwerk-Hierarchie-Anzeige. Vom Benutzer konfigurierbares Ereignisprotokoll. Individualisierbare Ereignis-Aktionen. Berichterstattungs-Tool. Projekt-Einrichtungsassistent. Hierarchische Überwachungsstruktur. Aufgabenplaner. Schnittstelle zur InfluxDB® Zeitreihendatenbank. Grafana®-Vorlagen zum Download verfügbar.

Topologie-Erkennung

Topologie-Erkennung basiert auf LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB) und Learned Address Tables. Switches, Router, WLAN-Geräte, Unmanaged Switches/Knotenpunkte und Endgeräte werden unterstützt. Kann auch Netzwerke hinter einem Router kartieren. Pfad-Verfügbarkeitsberechnung.

Software

Betriebssystem

Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows 10 Version 1803 (64 Bit); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019; PC Linux: 64 Bit: Kernel 3.10, libc 6 (zugelassen für Debian und Red Hat); Debian 8/9/10, Red Hat 7/8

Browser

Internet Explorer 4.0 oder höher, Java Runtime Environment 1.5.0 ist ebenfalls installiert

Hardware

Prozessor

x86 kompatible CPU, min. 1 GHz

Platz auf der Festplatte

2 GB frei

RAM

32 Bit: mindestens 2 GB / 64 Bit: mindestens 4 GB

Netzwerk

Ethernet-Netzwerk mit TCP/IP-Protokollstapel. Verschiedene Netzwerkkarten werden unterstützt.

SCADA/Prozessvisualisierung

ActiveX-Steuerung

Die grafische Benutzeroberfläche kann über ein ActiveX-Steuerelement in SCADA-Systemen wiederverwendet werden

OPC-Server

Kartierung von Geräte- und Verbindungsstatus sowie Geräteeigenschaften. Kann mittels der OPC-Datenzugriffsschnittstelle 2.0/3.0 oder OPC UA Schnittstelle innerhalb von SCADA-Systemen verwendet werden.

Unterstützte Protokolle

HiDiscovery, ICMP (Ping), SNMPv1, SNMPv3, OPC DA 2.0/3.0, OPC UA

Sprachunterstützung

Handbuch und Hilfetexte

Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Menüs und Dialoge

Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch

Lieferumfang und Zubehör

Module und Komponenten

MACH4000/1000/100, DRAGON, GREYHOUND, BOBCAT, MICE, PowerMICE, MSP, RSP, RS2, RED,EAGLE20, EAGLE30, EAGLE40, EES, EESX, RS20/30/40, RSR, RSB, MICE20/30, OCTOPUS, LION, GigaLION, OpenBAT, BAT Controller, BAT54 Zugriffspunkt und Client, BAT300, BAT-C, BAT-C2, OWL 3G, OWL LTE, GECKO, SPIDER, LioN-P, HiSCOM-Serie, Hirschmann IT-Serie, jedes SNMP-fähige Gerät, jedes ICMP (Ping)-fähige Gerät.

Lieferumfang

Lizenzregistrierungscode oder Lizenzregistrierungscode und DVD (abhängig von der gewählten Variante)

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Teilenummern
Artikel-Nr. Typ
943 156-512 Industrial HiVision, 512 Knoten
942 278-512 Industrial HiVision plus DVD, 512 Knoten