BAT-WLC Controller

BAT Wireless LAN Controller (25 - 1000 Knoten)

…
Zentrale Bereitstellung und Verwaltung der Firmware für die Access Points. Erfordert einen externen Webserver.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung und Verwaltung der Firmware für die Access Points. Erfordert einen externen Webserver.

Port-Typ und Anzahl

4 x einzelne Ethernet-Ports 10/100/1000 Mbit/s

Produktlebenszyklus

Verfügbarkeit

Beschränkt

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2020-12-15

Weitere Schnittstellen

Stromversorgung/Meldekontakt

Interne Stromversorgungseinheit (110–230 V, 50–60 Hz)

Umgebungsbedingungen

MTBF

300000 h (gemäß Siemens SN 29500)

Betriebstemperatur

+5-+40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

0–95 %

Abmessungen (B x H x T)

435 mm x 45 mm x 207 mm

Gehäuse

Robustes Metallgehäuse, 19" 1 HE, mit abnehmbaren Montagewinkeln, Netzwerkanschlüsse auf der Vorderseite

Gewicht

3800 g

Zuverlässigkeit

Garantie

60 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Lieferumfang und Zubehör

Lieferumfang

CD mit Firmware, Managementsoftware (LANconfig, LANmonitor, WLANmonitor) und Dokumentation. Gedrucktes Installationshandbuch. 1 serielles Konfigurationskabel (1,5 m), 1 Ethernetkabel, 1 IEC-Netzkabel (3 m), Rückgabebeleg, 19 Zoll Adapter für Hutschiene

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 25.07.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
942034001 WLC25, BAT-Controller