Produktnummer: AX102679

10GX IDC Front X-BAR

10GX IDC Verbindungsblock Vorderseite X-Bar, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

- Kompatibel mit Cross-Connect-Anwendung oder Consolidation Point-Anwendung zur Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200.

Verpackung

100 Einheiten pro Beutel

Gewicht

0.01 g

Materialien

Description Material
Front X-Bar Lexan

Induktivität

Nominal Inductance
0.164 µH/m

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

IDC

Abmessungen

Width Height Depth
0.68 0.35 0.308

Datenkategorie

Kategorie 6A

Umgebung

Innenbereich

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

UL 1863 und CSA-C22.2

Zugehörige Teile

10GX IDC Verbindungsblock

Anmerkungen

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104200, das dem Produkt beiliegt, und auf unserer Website unter http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.92 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.92 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX102679 Schwarz 611589005456