Produktnummer: AX104138

10GX IDC Patch-Panel

10GX IDC Patch-Panel, 24-Port, 1U, Schwarz (leer)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit Cross-Connect-Anwendung oder Consolidation Point-Anwendung zur Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200.

Isolierung

Nominal Diameter
0.17 mm

Anzahl der Ports

24 Steckverbinder

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

0.5 g

Materialien

Description Material
Panel Steel

Induktivität

Nominal Inductance
0.17 µH/m

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss
0.17 dB/100m

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

IDC

Abmessungen

Width Height Depth
19 1.75 1.64

Datenkategorie

Kategorie 6A

Umgebung

Innenbereich

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

UL 1863 und CSA-C22.2

Zugehörige Teile

10GX IDC Verbindungsblock

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 1 Etiketteneinlage-Kit, 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104781, das dem Produkt beiliegt, und auf unserer Website unter http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.93 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.93 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104138 Schwarz 611589006170