Produktnummer: AX101447

GIGABIX STECKVERBINDER 6-PORT

GIGABIX STECKVERBINDER 6-PORT

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800, 3600, 2400, TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1000BASE-T

Isolierung

Nominal Diameter
0.14 mm

Verpackung

im Karton verpackt; Standardpackung mit 12 Einheiten

Gewicht

0.11 g

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Allow with Nickel Plating IDC
Rear Connection Copper Allow with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute kV DC

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

100 MOhm*km

Max. Übergangswiderstand

1 mOhm

Induktivität

Nominal Inductance
0.14 µH/m
0.14 µH/ft

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.128 dB/100m

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

GigaBIX

Werkzeugkompatibilität

BIX Anschlusswerkzeug (A0270165)

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
Front Gas Tight IDC Connection 200 terminations
Rear Gas Tight IDC Connection 200 terminations

Abmessungen

Width Height Depth
6.63 0.31 1.28

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801:2002

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

ETL – Geprüfte Kategorie 6

Umgebung

Innenbereich

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

ACA, UL 1863 und CSA-C22.2

Zugehörige Teile

Kompatibel mit GigaBIX-Patch-Kabel, GigaBIX-Abschluss-Set, GigaBIX-Schaltschrank-Montageplatte, Bezeichnungsstreifen, Kabelschutz

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX101813 (Französisch) oder PX101814 (Englisch), das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 10-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX101447 Weiß 611589002776