Produktnummer: AX102151

VERBINDUNGSTECHNIK-ZUBEHÖR - GIGABIX SPECIAL SERVICE GUARD, ROT TIA 606

VERBINDUNGSTECHNIK-ZUBEHÖR - GIGABIX SPECIAL SERVICE GUARD, ROT TIA 606

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800, 3600, 2400, 1200, Telekommunikationsraum

Gesamthöhe

0.350 in

Gesamtbreite

0.165 in

Tiefe

0.240 in

Verpackung

50 pro Packung in einer durchsichtigen Plastiktüte

Gewicht

0.010 lbs

Materialien

Description Material
DESIGNATION STRIP Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Umgebung

Innenbereich

Zugehörige Teile

GigaBIX-Konnektor

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-24-2025