Produktnummer: AX104126

BLENDEN UND PANEELE - WANDMONTAGE TELEFONPLATTEN PLATTEN MIT EINGELASSENEN 1 PORTS

BLENDEN UND PANEELE - WANDMONTAGE TELEFONPLATTEN PLATTEN MIT EINGELASSENEN 1 PORTS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400, Glasfaser und Koaxialkabel geeignet sind

Gesamthöhe

4.500 in

Gesamtbreite

2.750 in

Tiefe

0.260 in

Vordere Verbindung

Bündig, eingelassen

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.010 lbs

Materialien

Description Material
Plate Stainless Steel

Max. Kapazität

1-Port

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect-Style Modular Jacks 10GX, CAT6+, CAT5E und KeyConnect-Style Glasfaser- und Koaxialstecker

Enthaltene Teile

6-32 Schraube

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 10-24-2025