Produktnummer: AX105376

Blenden und Paneele – KeyConnect Euro-Blende 2-Port mit ID-Fenster

KeyConnect Euro-Frontplatte 2-Port mit Verschluss, mit ID-Fenster

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

3.15 in

Gesamtbreite

3.15 in

Tiefe

0.4 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.071 lbs

Materialien

Description Material
Plate Plastic - UL94V-0

Max. Kapazität

2-Port

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit modularen Jacks im KeyConnect-Stil 10GX, CAT6+, CAT5E

Enthaltene Teile

M3,5x22 Schraube, Kartonetikett, klares Fenster

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-02-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-02-2025