Produktnummer: NN-SPL

2er-Pack Spleißkassetten für halb bestückte Panels

2er-Pack Spleißkassetten für halb bestückte Panels * Die Produktteile (Abdeckung, Spleißhalter, Bodenschalen) werden montiert und als 1 Satz pro Beutel verpackt. * Diese Beutel werden dann in Kartons verpackt und beschriftet

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für den Einsatz in Glasfaser-Spleiß- und Verteilerkassetten.

Gewicht

150 g

Gesamthöhe

18 mm

Gesamtbreite

92 mm

Gesamtlänge

155 mm

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +85°C

Materialien

Color
Black

Verpackung

2er-Pack

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-02-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-02-2025