Produktnummer: AX103900

FXU RM SPLEISSGEHÄUSE, 4HE, SCHWARZ

FX-ULTRA RACK MOUNT SPLEISSBOX, 4U, SCHWARZ

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gesamthöhe

6.9 in

Gesamtbreite

17.5 in

Tiefe

12.46 in

Max. Kapazität

6 Spleißkassetten (10 oder 12 Zoll Spleißkassetten)

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Main Chassis GAGE # 14, C.R.S., ASTM A366
Door GAGE # 16, C.R.S., ASTM A366

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Anleitungspaket, 5,51 Zoll Kabelbinder (x20), 7,38 Zoll lange Kabelbinder (x10), Sechskantschraube 12-24 x 1/2 (x4), Sechskantscheibe 10-32 x 3/8 (x4), Kontermutter 1/4-20 (x4), Flachschraube 1/4-20 x 0,5 (x4)

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra Rahmen, Kassetten, Blenden, Kabeltrassen

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104743, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 02-10-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 02-10-2025


Ressourcen

Resources