Produktnummer: ACX-FFxSyyLD

FX ACX Adapterrahmen LC Duplex

FX ACX Adapterrahmen LC Duplex

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume.

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Base Material SPCC Black
Frame Surface Treatment Powder Coating

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-10(FOCIS-10)

ISO/IEC-Compliance

IEC 11801

Zugehörige Teile

FX ACX HD Patchpanel-Gehäuse (Teilenummer: ACX-01RM-048P-U)

Verpackung

Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel.

Anmerkungen

ACX-FFSSyyLD ist SM (Adapterfarbe ist Blau), ACX-FFSSyyLA ist SM APC (Adapterfarbe ist Grün), ACX-FF3SyyLD ist MM OM3 (Adapterfarbe ist Aqua), ACX-FF4SyyLD MM OM4 (Adapterfarbe ist Erikaviolett), ACX-FF5SyyLD MM OM5 (Adapterfarbe ist Limettengrün).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Portanzahl
ACX-FFSS06LD 6 Port
ACX-FFSS06LA 6 Port
ACX-FF3S06LD 6 Port
ACX-FF4S06LD 6 Port
ACX-FF5S06LD 6 Port
ACX-FFSS12LD 12 Port
ACX-FFSS12LA 12 Port
ACX-FF3S12LD 12 Port
ACX-FF4S12LD 12 Port
ACX-FF5S12LD 12 Port