Produktnummer: ACX-FFxSyyMPz

FX ACX Adapterrahmen SM & MM MPO Taste oben/Taste unten (Typ A)

FX ACX Adapterrahmen, Singlemode & Multimode, MPO Taste oben/Taste unten (Typ A) Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Base Material SPCC Black
Frame Surface Treatment Powder Coating
Adaptor Type MPO-16 Black

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-5(FOCIS-5)

ISO/IEC-Compliance

IEC 11801

Zugehörige Teile

FX ACX HD Patchpanel-Gehäuse (Teilenummer: ACX-01RM-048P-U)

Verpackung

Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Portanzahl
ACX-FFXS04MPN 4 Port
ACX-FFXS06MPN 6 Port