Produktnummer: FC3F06LDMFAA

FX XHD FANOUT OM3 06P MPO12(F) LC_DX TYPE-A AQ_ID

FANOUT OM3 06P MPO12(F) - 12F_LC/PC DUPLEX MIT PULL-TAB-ANSCHLUSS TYP-A, AQUA

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count
OM3 12

Gesamtlänge

200 mm

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Mechanische Tests

Description Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) 15x Cable OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) 10x Cable OD

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Connectors for end 1 Plastic Aqua MPO-12 Female
Connectors for end 2 Plastic Aqua LC Duplex Pull tab
Boots for end 1 Rubber Black
Boots for end 2 Rubber White 900 um Mini boot
Ferrules for end 2 Zirconia-Ceramic 1.25 mm
Jacket OFN 900 um Tight buffer, Heat shrink transition

Kennzeichnung der Polarität

Bauform A

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connectors for end 1 MPO-12 Female 0.35 dB -25 dB
Connectors for end 2 LC Duplex 0.25 dB -25 dB

TIA/EIA-Compliance

TIA 568-3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACMA

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel

Anmerkungen

Velcro (1 Zoll lang), ID-Farbetiketten und Staubkappen sind im Lieferumfang enthalten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 10-23-2025