Produktnummer: FC5H06LDFP

FXUHD Spleißkassette OM5 6 Ports

FX UHD-KASSETTE, OM5, 06 PORTS, MIT 250 um PIGTAILS, LC DUPLEX, HELLGRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FC5H06LDFP

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.500 in

Gesamtlänge

9.080 in

Max. Kapazität

12 Fasern, 06 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter (insgesamt 12 Spleiße), 250µ m Pigtails und Spleißschutz sind im Lieferumfang enthalten. Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support ([email protected]) oder an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Portanzahl
FC5H06LDFP 6 Port
FC5H06LDFP 6 Port