Produktnummer: FCSD064MMF

FX DCX CASS OS2 06P MPO12(F) MPO12(M)/8F SR4 GN_ADP

FX DCX-KASSETTE, OS2, 06 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH), MPO-12 (MÄNNLICH) 8F, 40G/100G SR4, GRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Cross Connect-Lösungen, Telekommunikationsräume, Hauptverteilerräume, Rechenzentren

Gewicht

0.210 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

3.411 in

Tiefe

7.064 in

Max. Kapazität

6 Ports MPO – Base-8 – 48 Fasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Male
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX Patch-Panels, DCX MPO-Leitungen

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 10-21-2025


Artikelnummer

Artikelnr.
FCSD064MMF